• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

PP-Seil, 4 mm x 300 m / 6 mm x 200 m

PP-Seil, 4 mm x 300 m / 6 mm x 200 m
A Japan-made polypropylene rope for general packaging and tying of goods.
[Features]
· A three-piece thermally fused stranded string that produces consistent cut ends.
· Made of polypropylene, and has good workability.
[Applications]
· For comparatively heavy packaging.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PP-4300
PP-6200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width
(mm)
Length
(m)
Trusco Code Amount Of Content

21.01 €

5 6 Arbeitstage 4300232-17001 Roll

21.01 €

5 6 Arbeitstage 6200232-17181 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polypropylen (PP) Color Weiß Features A three-piece stranded string of thermal fusion type that produces consistent cut ends.
Application For comparatively heavy packaging. Mass(g) 1000 Amount Of Content 1 Roll

Technischer Support