Hersteller-Teilenummer: NK2070X
Marke: FUJIGEN
Preis: 822.96 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Tip angle (θ): 20
Maximum Blade Diameter (D): 71.8 mm
Minimum Machining Diameter Ds: 15 mm
φdn: 89.3 mm
Overall Length L: 135 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NK2070X
Teilenummer
|
---|
NK2070X |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tip angle (θ) | Maximum Blade Diameter (D) (mm) | Minimum Machining Diameter Ds (mm) | φdn (mm) | Overall Length L (mm) | ℓn (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
822.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 71.8 | 15 | 89.3 | 135 | 55 | 10.3 |
Loading...
Application | Anfasen/horizontal | work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff | Single blade, two blades | Einzelklinge |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung |
Number of flutes | 3 | φd(mm) | 32 | ℓs(mm) | 80 |
Sie befinden sich auf der Seite für Gentlemen, die Teilenummer ist NK2070X.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NK2070X.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Tip angle (θ)
Maximum Blade Diameter (D)(mm)
Minimum Machining Diameter Ds(mm)
φdn(mm)
Overall Length L(mm)
ℓn(mm)
S(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
NK1571X |
NK2568X |
NK3080X |
NK3563X |
NK4060X |
NK4557X |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Tip angle (θ) | Maximum Blade Diameter (D) (mm) | Minimum Machining Diameter Ds (mm) | φdn (mm) | Overall Length L (mm) | ℓn (mm) | S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
822.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 73.3 | 15 | 94.3 | 135 | 55 | 7.8 | ||
790.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 69.8 | 15 | 83.7 | 135 | 55 | 12.8 | ||
676.89 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 30 | 67.4 | 15 | 77.6 | 135 | 55 | 15.1 | |
790.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 64.6 | 15 | 70.9 | 135 | 55 | 17.4 | ||
757.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 61.4 | 15 | 63.9 | 135 | 55 | 19.5 | ||
620.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 57.9 | 15 | - | 135 | 55 | 21.4 |