R Speziell

R Speziell
Auswechselbare Wendeschneidplatte zum runden Anfasen von R0,5 bis R5.
Karbid-Wendeschneidplatte, die auf 4 Seiten mit 1 Wendeschneidplatte verwendet werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NK20-40R
NK25-40R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
φd
(mm)

398.84 €

1 6 Arbeitstage 20

398.84 €

1 6 Arbeitstage 25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Runde Fase Maximum Blade Diameter (D)(mm) 56 work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff
Single blade, two blades Einzelklinge Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung R Size (R)(mm) 0.5~5 Number of flutes 2
Minimum Machining Diameter Ds(mm) 39.3 Overall Length L(mm) 115 ℓs(mm) 85
ℓn(mm) 30 Drawing 2 Compatible Tip N43GXR

Technischer Support