Various round chamfering is possible by exchanging the tip.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NK32-75RL
Application | Runde Fase | Maximum Blade Diameter (D)(mm) | 75.5 | work material | Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Einzelklinge | Peripheral Blade Y/N | N/A | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Ohne Beschichtung | Number of flutes | 3 | Minimum Machining Diameter Ds(mm) | 35 |
φd(mm) | 32 | Overall Length L(mm) | 165 | ℓs(mm) | 90 |
ℓn(mm) | 75 |
Sie befinden sich auf der Seite für R Giga, die Teilenummer ist NK32-75RL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NK32-75RL.
Teilenummer |
---|
NK32-75RS |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | R Size (R) (mm) | Drawing | Compatible Tip |
---|---|---|---|---|---|---|
558.38 € | 6 Arbeitstage | 11~15 | 6 | XNEW3004-11R~15R |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.