NEU, Tiko-Schneider

NEU, Tiko-Schneider
Ideal for use in low-rigidity machines such as tapping centers.

[Features]
· Small diameter shank lineup allows use for small machining.
· Unique negative/positive method prevents chatter even with thin objects (can machining, etc.)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TKN20-60S-03
TKN20-80S-03
TKN32-60S-03
TKN32-80S-03
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
φD1
(mm)
φd
(mm)
Weight
(g)

472.18 €

1 8 Arbeitstage 607320668

528.40 €

1 8 Arbeitstage 809320826

472.18 €

1 8 Arbeitstage 607332968

528.40 €

1 8 Arbeitstage 8093321126

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Seite work material Stahl allgemein / Edelstahl / Aluminium / Kunststoff Mounting Method Mit Griff
Finish category Behandlung Overall length (L)(mm) 120 Number of flutes(sheet) 3
Compatible Tip Material Carbid-Beschichtung / Ohne Carbid-Beschichtung / Cermet / Diamant (PCD) ℓs(mm) 80 ℓn(mm) 40
S(mm) 5.7 Compatible Tip S32MOZ/S32GUR Drawing 3

Technischer Support