NEU, feiner Schnitt (PS-Ausführung)

NEU, feiner Schnitt (PS-Ausführung)
[Features]
· It has undergone innovative evolution. 2 types, a 3-flute type and a 6-flute type, also support high speed cutting.
· Machining diameter can be changed by exchanging the base; machining type can be changed by exchanging the arm.
· Multi-structure supports 3 types: NS (negative S type), PS (positive S type), NT (negative T type)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NKP32-100S-03
NKP32-100S-06
NKP32-130S-03
NKP32-130S-06
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Number of flutes
(sheet)
φD1
(mm)
φDb
(mm)
Weight
(g)
Base Arm

665.76 €

1 6 Arbeitstage 1003115781834NK32078-03AMPS-03

1,274.93 €

1 6 Arbeitstage 1006115781908NK32078-06AMPS-06

869.88 €

1 6 Arbeitstage 13031451083064NK32108-03AMPS-03

1,331.45 €

1 6 Arbeitstage 13061451083138NK32108-06AMPS-06

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Seite work material Edelstahl / Aluminium / Kunststoff Mounting Method Mit Griff
Finish category Behandlung Overall length (L)(mm) 123.5 Compatible Tip Material Carbid-Beschichtung / Ohne Carbid-Beschichtung
φd(mm) 32 ℓs(mm) 80 ℓn(mm) 43.5
ℓb(mm) 120 S(mm) 6.2 α° 45
Compatible Tip S3H3MNZ/S3H3GNZ Drawing 2

Technischer Support