• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Shuririn

Shuririn
With multiple blades, high feed and high-speed cutting are possible.

[Features]
· The tip can be selected from three types of nose radius (R0.2, R0.4, R0.8) and has 4 usable corners to reduce cost.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NC2-1620
NC3-2530
NC4-3240
NC5-3250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
φd
(mm)
ℓn
(mm)
Weight
(g)

162.54 €

1 6 Arbeitstage 2010021620152

191.95 €

1 6 Arbeitstage 3010532525394

241.04 €

1 6 Arbeitstage 4010543225656

290.14 €

1 6 Arbeitstage 5010553225752

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Fläche / Seite work material Stahl allgemein / Edelstahl / Aluminium / Kunststoff Mounting Method Mit Griff
Finish category Behandlung Compatible Tip Material Carbid-Beschichtung / Ohne Carbid-Beschichtung / Cermet ℓs(mm) 80

Technischer Support