Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 23/1/2022 bis 0:00 (CET) 24/1/2022 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schmaler Schaftbohrer (Schaft 10 Typ)

Schmaler Schaftbohrer (Schaft 10 Typ)

[Features]
· The shank is trihedral to prevent slippage.
· It has been given special tip thinning and does not require punch.
· Can be used for all kinds of materials such as iron, angle, new construction material, mortar, wood, etc. Ideal for construction at factories, for outdoor work, and on construction sites.
[Applications]
· Work materials: General steel, soft material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

THJDM-120

Teilenummer
THJDM-120
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

29.51 €

6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

blade diameter(mm) 12 Groove Length(mm) 50 Overall Length(mm) 90
shank diameter(mm) 10 Material High-Speed Steel (SKH) work material General Steel, Soft Material
Trusco Code 391-2701

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support