Teilenummer |
---|
JN06 |
JN07 |
JN09 |
JN10 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Chuck diameter (mm) | Grip Power (kN) | Outer Diameter Grip (mm) | I.D. Grip (mm) | Mass (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
813.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | 165 | 31 | 3~160 | 48~150 | 8.4 | ||
908.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | 190 | 31 | 4~180 | 56~170 | 12.2 | ||
1,208.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 232 | 37 | 5~220 | 62~210 | 21.2 | ||
1,583.22 € | 1 | 7 Arbeitstage | 273 | 46 | 5~260 | 70~250 | 28 |
Loading...
Features | The claw restricts wavering and loosening even when rotated at high speeds while employing a strengthened cross guide for grip power. Exchangeable with inner or outer claws, this product has excellent durability and is economical. | Specifications | Integrated hard jaw type with manual clamping handle |
---|
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.