• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Federklemme

Federklemme

[Features]
· A spring clamp made of nylon resin.
· Materials can be grasped firmly with the movable clamp.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TPSC-25
TPSC-40
TPSC-50
TPSC-80
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
Pocket
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Features Specifications

2.71 €

4 Arbeitstage 90Approx. 2530257-262129Spring clamp made from nylon resin. Can neatly tuck materials with movable type clasp.Color: body/black clasp/orange

3.34 €

4 Arbeitstage 114Approx. 4035257-263070Spring clamp made from nylon resin. Can neatly tuck materials with movable type clasp.Color: body/black clasp/orange

4.23 €

4 Arbeitstage 160Approx. 6050257-2648120Spring clamp made from nylon resin. Can neatly tuck materials with movable type clasp.Color: body/black clasp/orange

6.37 €

4 Arbeitstage 235Approximately 10085257-2656216Spring clamp made from nylon resin. Can neatly tuck materials with movable type clasp.Color: body/black clasp/orange

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support