Hersteller-Teilenummer: RV-100N
Marke: TRUSCO NAKAYAMA
Preis: 412.86 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RV-100N
Overall Length(mm) | 370 | Trusco Code | 287-0771 | Width(mm) | 158 |
---|---|---|---|---|---|
Height(mm) | 200 | Mouth Width(mm) | 104 | Mouth Opening(mm) | 110 |
Mouth Depth(mm) | 80 | Tightening Force(kN) | 20 | Mounting dimension (H)(mm) | 125 |
Mounting dimension (G)(mm) | 115 | Features | Made of strong cast iron and has durability. | Specification details | Cylindrical Shaft Type |
Material (Main Body) | Cast Iron | Material (shaft) | Steel | Material (handle) | Steel |
Material (clasp) | Steel |
Sie befinden sich auf der Seite für Vertikaler Schraubstock (runder Schaft) , die Teilenummer ist RV-100N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RV-100N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften