Teilenummer
|
---|
TB-7002 |
TB-7004-20 |
TB-7012 |
TB-7014-20 |
TB-7021 |
TB-7023 |
TB-7025 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Number of lines (Row) | Planting (mm) | Hair length (mm) | Product wool material | Wire diameter (mm) | Width (mm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.51 € | 10 | 6 Arbeitstage | 3 | 57 | 20 | Hog hair | - | 17 | 258-8901 | 30(g) | ||
6.05 € | 10 | 6 Arbeitstage | 3 | 57 | 20 | Nylon 66 | 0.3 | 17 | 258-8927 | 30(g) | ||
6.18 € | 10 | 6 Arbeitstage | 4 | 62 | 20 | Hog hair | - | 20 | 258-8919 | 45(g) | ||
6.43 € | 10 | 6 Arbeitstage | 4 | 62 | 20 | Nylon 66 | 0.3 | 20 | 258-8935 | 45(g) | ||
5.04 € | 10 | 6 Arbeitstage | 2 | 62 | 30 | Nylon 66 | 0.3 | 11 | 258-8943 | 25(g) | ||
6.61 € | 10 | 6 Arbeitstage | 3 | 57 | 30 | Nylon 66 | 0.3 | 17 | 258-8951 | 35(g) | ||
7.39 € | 5 | 7 Arbeitstage | 4 | 62 | 30 | Nylon 66 | 0.3 | 20 | 258-8960 | 45(g) |
Loading...
Type | Bürste mit Bambusgriff | Overall Length(mm) | 320 | Features | It is inexpensive and suitable for mass purchase. |
---|---|---|---|---|---|
Application | Cleaning, polishing, glazing, adhesive coating anywhere. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Number of lines(Row)
Planting(mm)
Hair length(mm)
Product wool material
Wire diameter(mm)
Width(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften