Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Füllstutzen für Reifenfüller (Standard-Ausführung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TC-50K
TC-55K
TC-60C
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Details Type Outer diameter of Hose Barb
(mm)
Overall Length
(mm)
Abstract Trusco Code Mass
(g)
Features Hose Connection Port Max Operating Pressure

13.14 €

5 Arbeitstage Plug Type-133For use in automobiles, motorcycles, and bicycles352-339090Suitable for putting air into tires. Has plug type connection port for single action attachment and detachment.Plug Type (1/4 Plug)1MPa

13.66 €

5 Arbeitstage Plug Type-161For use in automobiles, W tires, and motorcycles352-3403110Suitable for putting air into tires. Has plug type connection port for single action attachment and detachment.Plug Type (1/4 Plug)1MPa

6.75 €

5 Arbeitstage Hose Nipple Type7.964For bicycles352-342062Suitable for putting air into tires.Hose Nipple Type1MPa

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support