• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 bis 16:00 (CEST) 23/6/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schublade für Falcon-Wagen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FAW-64V-W
FAW-64V-YG
FAW-64X-W
FAW-64X-YG
FAW-64Z-W
FAW-64Z-YG
FAW-75V-W
FAW-75V-YG
FAW-75X-W
FAW-75X-YG
FAW-75Z-W
FAW-75Z-YG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Color Details Type Trusco Code Internal dimensions: width x depth x height
(mm)
Mass
(g)
Amount Of Content

167.24 €

4 Arbeitstage 600400200White1 Tier416-4008474×288×1199601 unit

167.24 €

4 Arbeitstage 600400200Young Green1 Tier416-4016474×288×1199601 unit

186.47 €

4 Arbeitstage 600400300White2 Tiers416-4024474×288×59118001 unit

186.47 €

4 Arbeitstage 600400300Young Green2 Tiers416-4032474×288×59118001 unit

130.93 €

4 Arbeitstage 600400150WhiteThin Type 1 Level416-4041474×288×5976001 unit

130.93 €

4 Arbeitstage 600400150Young GreenThin Type 1 Level416-4059474×288×5976001 unit

213.44 €

4 Arbeitstage 750500200White1 Tier416-4342624×388×119131001 unit

213.44 €

4 Arbeitstage 750500200Young Green1 Tier416-4351624×388×119131001 unit

241.86 €

4 Arbeitstage 750500300White2 Tiers416-4369624×388×59163001 unit

241.86 €

4 Arbeitstage 750500300Young Green2 Tiers416-4377624×388×59163001 unit

177.39 €

4 Arbeitstage 750500150WhiteThin Type 1 Level416-4385624×388×59106001 unit

177.39 €

4 Arbeitstage 750500150Young GreenThin Type 1 Level416-4393624×388×59106001 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Other Option Amount Of Content 1 unit

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support