• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Werkzeugwagen (geschweißt, integriert)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VD-202-GN
VD-202-NG
VD-203-GN
VD-203-NG
VD-204-GN
VD-204-NG
VD-205-GN
VD-205-NG
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Color Trusco Code Number of Steps
(Level)
Features Internal dimensions: width x depth x height
(mm)
With freely stopper Top Panel Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Uniform Load Capacity: Top Plate
(kg/stage)
Accessory: Partition Uniform Load Capacity: Shelf Plate
(kg/stage)
Uniform Load Capacity Drawer
(kg/stage)

-

16 Arbeitstage Green512-33562Attaching options to the wagon main unit handles various applications.408×415×90TJB-100CLinoleum Upholstered (30 mm)Fixed Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces)70000SteelSteelRubber1001 partition and 2 dividers per drawer4020

-

16 Arbeitstage Neogray512-33482Attaching options to the wagon main unit handles various applications.408×415×90TJB-100CLinoleum Upholstered (30 mm)Fixed Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces)70000SteelSteelRubber1001 partition and 2 dividers per drawer4020

-

16 Arbeitstage Green512-33723Attaching options to the wagon main unit handles various applications.408×415×90TJB-100CLinoleum Upholstered (30 mm)Fixed Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces)65000SteelSteelRubber1001 partition and 2 dividers per drawer4020

-

16 Arbeitstage Neogray512-33643Attaching options to the wagon main unit handles various applications.408×415×90TJB-100CLinoleum Upholstered (30 mm)Fixed Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces)65000SteelSteelRubber1001 partition and 2 dividers per drawer4020

-

16 Arbeitstage Green512-33993Attaching options to the wagon main unit handles various applications.408×415×90TJB-100CLinoleum Upholstered (30 mm)Fixed Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces)60000SteelSteelRubber1001 partition and 2 dividers per drawer4020

-

16 Arbeitstage Neogray512-33813Attaching options to the wagon main unit handles various applications.408×415×90TJB-100CLinoleum Upholstered (30 mm)Fixed Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces)60000SteelSteelRubber1001 partition and 2 dividers per drawer4020

-

16 Arbeitstage Green512-34113Attaching options to the wagon main unit handles various applications.408×415×90TJB-100CLinoleum Upholstered (30 mm)Fixed Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces)78000SteelSteelRubber1001 partition and 2 dividers per drawer4020

-

16 Arbeitstage Neogray512-34023Attaching options to the wagon main unit handles various applications.408×415×90TJB-100CLinoleum Upholstered (30 mm)Fixed Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper) 100 mm (2 Pieces)78000SteelSteelRubber1001 partition and 2 dividers per drawer4020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frontage(mm) 1000 Depth(mm) 600 Height(mm) 890
Maximum Load(kg/unit) 250 Fixed TK-100C

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support