• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kombiwagen

Kombiwagen

[Features]
· Easy, one-touch operation assembly with no need for components or tools, and speedy to carry in, set up and remove.
· It is an integral folding structure and assembling and disassembling is unnecessary.
· The depth when folded is about 1/6 of the finished product, and thus saves storage space.
· It can be installed easily by one person, and can be folded and stored easily when not in use.
[Applications]
· For offices, factories, meeting rooms, stores, exhibition halls, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WTW-743

Teilenummer
WTW-743
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Features Specifications Caster Mass
(g)
Main Body Material Main Body Surface Treatment Amount Of Content

252.72 €

6 Arbeitstage Easy, one-touch operation assembly with no need for components or tools, and speedy to carry in, set up and remove. It is an integral folding structure with no need of assembly and disassembly. The depth when folded is about 1/6 of the finished product, and thus saves storage space.Integral Folding Structureø50 Dual Casters, Swivel with S x 2, Swivel x 211000SteelMelamine Baked Finish1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frontage(mm) 464 Depth(mm) 450 Height(mm) 700
Maximum Load(kg/unit) 150 Color White Uniform Load Capacity(kg/stage) 50
Trusco Code 408-6341 Number of Steps(Level) 3 Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Kombiwagen, die Teilenummer ist WTW-743.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WTW-743.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support