Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Topfbürste mit Welle (für Elektromotor/Wellendurchmesser 6 mm/Rundwelle)

Topfbürste mit Welle (für Elektromotor/Wellendurchmesser 6 mm/Rundwelle)
  • Mengenrabatt

[Features]
· Since it is a cup type, it is suitable for work in relatively wide surfaces.
[Applications]
· For polishing, removing rust from and deburring metal surfaces, and for peeling off coatings.
· Tools used: drill / desktop drilling machine. (Use below maximum operating revolutions)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TB-6621
TB-6622
TB-6623
TB-6624
TB-6631
TB-6632
TB-6633
TB-6634
TB-6641
TB-6642
TB-6643
TB-6644
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Outer Diameter
(mm)
Wire diameter
(mm)
Details Type Hair material Material Trusco Code Mass
(g)
Features Application

8.66 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 500.25Brass plated steel wireBrass plated steel wire0.25 mm x 4-Piece Stranded Brass-Plated Steel Wire258-990790Since it is a cup type, it is suitable for work in relatively wide surfaces.For polishing, removing rust from and deburring metal surfaces, and for peeling off coatings.

8.43 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 500.3Steel WireSteel Wire0.3 mm Steel Wire258-993190Since it is a cup type, it is suitable for work in relatively wide surfaces.For polishing, removing rust from and deburring metal surfaces, and for peeling off coatings.

11.57 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 500.3Stainless Steel WireStainless Steel0.3 mm Stainless Steel Wire258-987790Since it is a cup type, it is suitable for work in relatively wide surfaces.For polishing, removing rust from and deburring metal surfaces, and for peeling off coatings.

11.66 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 500.15Brass wireBrass0.15 mm brass wire258-994080Since it is a cup type, it is suitable for work in relatively wide surfaces.For polishing, removing rust from and deburring metal surfaces, and for peeling off coatings.

10.45 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 650.25Brass plated steel wireBrass plated steel wire0.25 mm x 4-Piece Stranded Brass-Plated Steel Wire258-9915155Since it is a cup type, it is suitable for work in relatively wide surfaces.For polishing, removing rust from and deburring metal surfaces, and for peeling off coatings.

10.08 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 650.3Steel WireSteel Wire0.3 mm Steel Wire262-1550160Since it is a cup type, it is suitable for work in relatively wide surfaces.For polishing, removing rust from and deburring metal surfaces, and for peeling off coatings.

13.21 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 650.3Stainless Steel WireStainless Steel0.3 mm Stainless Steel Wire258-9885160Since it is a cup type, it is suitable for work in relatively wide surfaces.For polishing, removing rust from and deburring metal surfaces, and for peeling off coatings.

13.62 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 650.15Brass wireBrass0.15 mm brass wire258-9958140Since it is a cup type, it is suitable for work in relatively wide surfaces.For polishing, removing rust from and deburring metal surfaces, and for peeling off coatings.

12.71 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 750.25Brass plated steel wireBrass plated steel wire0.25 mm x 4-Piece Stranded Brass-Plated Steel Wire258-9923260Since it is a cup type, it is suitable for work in relatively wide surfaces.For polishing, removing rust from and deburring metal surfaces, and for peeling off coatings.

12.49 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 750.3Steel WireSteel Wire0.3 mm Steel Wire262-1568250Since it is a cup type, it is suitable for work in relatively wide surfaces.For polishing, removing rust from and deburring metal surfaces, and for peeling off coatings.

19.45 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

750.3Stainless Steel WireStainless Steel0.3 mm Stainless Steel Wire258-9893250Since it is a cup type, it is suitable for work in relatively wide surfaces.For polishing, removing rust from and deburring metal surfaces, and for peeling off coatings.

20.25 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 750.15Brass wireBrass0.15 mm brass wire258-9966215Since it is a cup type, it is suitable for work in relatively wide surfaces.For polishing, removing rust from and deburring metal surfaces, and for peeling off coatings.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Topfbürste Shaft Diameter(mm) 6 Shaft length(mm) 35
Hair length(mm) 25 Max. Rotational Speed(rpm) 3000

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support