Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
20SKH-6 |
20SKK-6 |
20WKH-6 |
20WKK-6 |
25SKH-6 |
25SKK-6 |
25WKH-6 |
25WKK-6 |
30SKH-6 |
30SKK-6 |
30WKH-6 |
30WKK-6 |
35SKH-6 |
35SKK-6 |
35WKH-6 |
35WKK-6 |
40SKH-6 |
40SKK-6 |
40WKH-6 |
40WKK-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Details Type | Shaft length (mm) | Hair material | Hair length (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05 € 12.51 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20 | Stainless steel brush (semicircular) | 25 | Stainless Steel | 15 | 402-6934 | 40 | |
32.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | Stainless steel brush (square) | 25 | Stainless Steel | 15 | 402-6985 | 40 | |
25.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | Wire Brush (Semicircular) | 25 | Steel Wire | 15 | 402-6837 | 40 | ||
25.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | Wire Brush (Square) | 25 | Steel Wire | 15 | 402-6888 | 40 | |
32.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 25 | Stainless steel brush (semicircular) | 25 | Stainless Steel | 15 | 402-6942 | 40 | |
32.32 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 25 | Stainless steel brush (square) | 25 | Stainless Steel | 15 | 402-6993 | 40 | |
25.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 25 | Wire Brush (Semicircular) | 25 | Steel Wire | 15 | 402-6845 | 40 | |
25.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 25 | Wire Brush (Square) | 25 | Steel Wire | 15 | 402-6896 | 40 | |
38.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 30 | Stainless steel brush (semicircular) | 35 | Stainless Steel | 25 | 402-6951 | 75 | |
38.72 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 30 | Stainless steel brush (square) | 35 | Stainless Steel | 25 | 402-7001 | 75 | |
24.06 € 12.75 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30 | Wire Brush (Semicircular) | 35 | Steel Wire | 25 | 402-6853 | 75 | ||
28.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 30 | Wire Brush (Square) | 35 | Steel Wire | 25 | 402-6900 | 75 | |
38.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 35 | Stainless steel brush (semicircular) | 35 | Stainless Steel | 25 | 402-6969 | 80 | |
38.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 35 | Stainless steel brush (square) | 35 | Stainless Steel | 25 | 402-7019 | 80 | |
28.51 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 35 | Wire Brush (Semicircular) | 35 | Steel Wire | 25 | 402-6861 | 80 | |
28.51 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 35 | Wire Brush (Square) | 35 | Steel Wire | 25 | 402-6918 | 80 | |
44.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 40 | Stainless steel brush (semicircular) | 35 | Stainless Steel | 30 | 402-6977 | 135 | |
44.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 40 | Stainless steel brush (square) | 35 | Stainless Steel | 30 | 402-7027 | 135 | |
35.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 40 | Wire Brush (Semicircular) | 35 | Steel Wire | 30 | 402-6870 | 135 | |
35.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 40 | Wire Brush (Square) | 35 | Steel Wire | 30 | 402-6926 | 135 |
Loading...
Product Type | Schirmförmige Bürste | Wire diameter(mm) | 0.3 | Shaft Diameter(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(rpm) | 3000 | Features | Polishing is possible from both the base surface and side surface direction. | Application | For rust removal from various metals, dirt removal, cleaning before and after welding, cylinder inner diameter or base polishing. |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Details Type
Shaft length(mm)
Hair material
Hair length(mm)
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften