GSX MILL 2-Flute End Mill GSX20000C-3D Type

GSX MILL 2-Flute End Mill GSX20000C-3D Type

Improves reliability of wet machining due to adoption of super-hard base metal particles superior to high transverse rupture strength and thermal shock resistance. Improved reliability and lifetime due to adoption of GSX coating with enhanced wear resistance and heat resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GSX20100C3D
GSX20150C3D
GSX20200C3D
GSX20250C3D
GSX20300C3D
GSX20400C3D
GSX20500C3D
GSX20600C3D
GSX20800C3D
GSX21000C3D
GSX21200C3D
GSX21600C3D
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (φDs)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ2)
(mm)
Coating Details

14.91 €

4 Arbeitstage 134404GSX Coating

14.91 €

4 Arbeitstage 1.54.54405.5GSX Coating

14.91 €

auf Anfrage 264407GSX Coating

14.91 €

4 Arbeitstage 2.57.54408.5GSX Coating

18.72 €

4 Arbeitstage 3965010.5GSX Coating

21.34 €

4 Arbeitstage 41265013.5GSX Coating

22.85 €

4 Arbeitstage 51565017GSX Coating

24.37 €

4 Arbeitstage 618650-GSX Coating

39.56 €

4 Arbeitstage 824870-GSX Coating

47.92 €

4 Arbeitstage 10301090-GSX Coating

67.67 €

4 Arbeitstage 12361290-GSX Coating

135.22 €

4 Arbeitstage 164816110-GSX Coating

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material general steel / High hardness steel HRC55–60 / High Hardness Steel-HRC55 / High Hardness Steel-HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating GSX/GS Machining Application Grooving / Groove Blade tip shape Corner with Land
Torsional Angle Standard torsion (30-40°)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support