GSX MILL 2-Flute End Mill Sharp Corner GSX20000S-2D Type

GSX MILL 2-Flute End Mill Sharp Corner GSX20000S-2D Type

Improves reliability of wet machining due to adoption of super-hard base metal particles superior to high transverse rupture strength and thermal shock resistance. Improved reliability and lifetime due to adoption of GSX coating with enhanced wear resistance and heat resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GSX20050S2D
GSX20100S2D
GSX20150S2D
GSX20150S2DS3
GSX20200S2D
GSX20200S2DS3
GSX20250S2D
GSX20300S2D
GSX20300S2DS3
GSX20350S2D
GSX20400S2D
GSX20400S2DS4
GSX20450S2D
GSX20500S2D
GSX20550S2D
GSX20600S2D
GSX20700S2D
GSX20800S2D
GSX20900S2D
GSX21000S2D
GSX21200S2D
GSX21600S2D
GSX22000S2D
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (φDs)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ2)
(mm)
Coating Details

17.03 €

4 Arbeitstage 0.51.34401.7GSX Coating

14.91 €

4 Arbeitstage 12.54403.5GSX Coating

14.91 €

4 Arbeitstage 1.53.84404.8GSX Coating

14.91 €

4 Arbeitstage 1.53.83384.8GSX Coating

14.91 €

4 Arbeitstage 254406GSX Coating

22.51 €

4 Arbeitstage 253386GSX Coating

14.91 €

4 Arbeitstage 2.56.34407.3GSX Coating

18.72 €

4 Arbeitstage 37.56459GSX Coating

18.72 €

4 Arbeitstage 37.5338-GSX Coating

32.39 €

4 Arbeitstage 3.58.864510.3GSX Coating

21.34 €

4 Arbeitstage 41164514GSX Coating

21.34 €

4 Arbeitstage 411445-GSX Coating

38.05 €

4 Arbeitstage 4.511.365012.8GSX Coating

22.85 €

4 Arbeitstage 51365019.6GSX Coating

38.05 €

4 Arbeitstage 5.51365019.6GSX Coating

24.37 €

4 Arbeitstage 613650-GSX Coating

53.82 €

4 Arbeitstage 71686021.1GSX Coating

39.56 €

4 Arbeitstage 819860-GSX Coating

71.46 €

4 Arbeitstage 919107024.1GSX Coating

47.92 €

4 Arbeitstage 10221070-GSX Coating

67.67 €

auf Anfrage 12261275-GSX Coating

135.22 €

4 Arbeitstage 16321690-GSX Coating

228.16 €

4 Arbeitstage 204020100-GSX Coating

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material general steel / High hardness steel HRC55–60 / High Hardness Steel-HRC55 / High Hardness Steel-HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating GSX/GS Machining Application Side / Grooving Blade tip shape Sharp Corner
Torsional Angle Standard torsion (30-40°) Material type Carbide Coating

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support