GSX MILL 3-Flute End Mill GSX30000C-2D Type

GSX MILL 3-Flute End Mill GSX30000C-2D Type

Improves reliability of wet machining due to adoption of super-hard base metal particles superior to high transverse rupture strength and thermal shock resistance. Improved reliability and lifetime due to adoption of GSX coating with enhanced wear resistance and heat resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GSX30100C2D
GSX30150C2D
GSX30200C2D
GSX30250C2D
GSX30300C2D
GSX30400C2D
GSX30500C2D
GSX30600C2D
GSX30700C2D
GSX30800C2D
GSX30900C2D
GSX31000C2D
GSX31200C2D
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (φDs)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ2)
(mm)
Coating Details

29.69 €

auf Anfrage 12.54403.5GSX Coating

29.69 €

4 Arbeitstage 1.53.84404.8GSX Coating

22.51 €

4 Arbeitstage 254406GSX Coating

22.51 €

auf Anfrage 2.56.34407.3GSX Coating

23.27 €

4 Arbeitstage 37.56459GSX Coating

25.13 €

auf Anfrage 41164512.5GSX Coating

27.42 €

4 Arbeitstage 51365015GSX Coating

29.69 €

auf Anfrage 613650-GSX Coating

68.43 €

auf Anfrage 71686018GSX Coating

45.64 €

auf Anfrage 819860-GSX Coating

76.61 €

4 Arbeitstage 919107021GSX Coating

60.08 €

4 Arbeitstage 10221070-GSX Coating

75.27 €

4 Arbeitstage 12261275-GSX Coating

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material general steel / Ti alloy, heat-resistant alloy / High Hardness Steel-HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 3 Type Square
Coating GSX/GS Machining Application Grooving / Groove Blade tip shape Corner with Land
Torsional Angle Standard torsion (30-40°)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support