GSX MILL 4-Flute End Mill GSX40000C-3D Type

GSX MILL 4-Flute End Mill GSX40000C-3D Type

Improves reliability of wet machining due to adoption of super-hard base metal particles superior to high transverse rupture strength and thermal shock resistance. Improved reliability and lifetime due to adoption of GSX coating with enhanced wear resistance and heat resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GSX40150C3D
GSX40200C3D
GSX40250C3D
GSX40300C3D
GSX40400C3D
GSX40500C3D
GSX40600C3D
GSX40800C3D
GSX41000C3D
GSX41200C3D
GSX41600C3D
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (φDs)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ2)
(mm)
Coating Details

29.69 €

4 Arbeitstage 1.54.54404GSX Coating

22.51 €

4 Arbeitstage 264405.5GSX Coating

22.51 €

4 Arbeitstage 2.57.54407GSX Coating

23.27 €

4 Arbeitstage 396508.5GSX Coating

25.13 €

4 Arbeitstage 41265010.5GSX Coating

27.42 €

4 Arbeitstage 51565013.5GSX Coating

29.69 €

4 Arbeitstage 61865017GSX Coating

45.64 €

4 Arbeitstage 824870-GSX Coating

60.08 €

4 Arbeitstage 10301090-GSX Coating

75.27 €

4 Arbeitstage 12361290-GSX Coating

172.16 €

4 Arbeitstage 164816110-GSX Coating

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material general steel / High hardness steel HRC55–60 / High Hardness Steel-HRC55 / High Hardness Steel-HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Coating GSX/GS Machining Application Grooving / Groove Blade tip shape Corner with Land
Torsional Angle Standard torsion (30-40°)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support