GSX MILL 3-Flute Slot End Mill GSXSLT30000C-1.5D

GSX MILL 3-Flute Slot End Mill GSXSLT30000C-1.5D

Improves reliability of wet machining due to adoption of super-hard base metal particles superior to high transverse rupture strength and thermal shock resistance. Improved reliability and lifetime due to adoption of GSX coating with enhanced wear resistance and heat resistance.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GSXSLT30100C1.5D
GSXSLT30150C1.5D
GSXSLT30200C1.5D
GSXSLT30250C1.5D
GSXSLT30300C1.5D
GSXSLT30400C1.5D
GSXSLT30500C1.5D
GSXSLT30600C1.5D
GSXSLT30700C1.5D
GSXSLT30800C1.5D
GSXSLT30900C1.5D
GSXSLT31000C1.5D
GSXSLT31200C1.5D
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (φDs)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ2)
(mm)
Coating Details

35.01 €

4 Arbeitstage 11.54402.5GSX Coating

35.01 €

4 Arbeitstage 1.52.34403.3GSX Coating

29.69 €

4 Arbeitstage 234404GSX Coating

29.69 €

auf Anfrage 2.53.84404.8GSX Coating

35.77 €

auf Anfrage 34.56456GSX Coating

41.08 €

4 Arbeitstage 466457.5GSX Coating

44.88 €

4 Arbeitstage 57.56509.5GSX Coating

47.92 €

4 Arbeitstage 69650-GSX Coating

71.46 €

4 Arbeitstage 71186013GSX Coating

60.83 €

4 Arbeitstage 812860-GSX Coating

82.86 €

4 Arbeitstage 914107016GSX Coating

70.70 €

4 Arbeitstage 10151070-GSX Coating

96.20 €

4 Arbeitstage 12181275-GSX Coating

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material general steel / Ti alloy, heat-resistant alloy / High Hardness Steel-HRC55 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 3 Type Square
Coating GSX/GS Machining Application Side / Groove / Grooving Blade tip shape Corner with Land
Torsional Angle Standard torsion (30-40°) Material type Carbide Coating

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support