GSX MILL, 4-Flute End Mill, Anti-Vibration Type, GSXVL4000-2.50 Type

GSX MILL, 4-Flute End Mill, Anti-Vibration Type, GSXVL4000-2.50 Type

By optimizing unequal spacing + unequal lead, anti-chatter resistance and chipping resistance is greatly improved, and achieves high-speed and high-feed machining by cutting resistance reduction.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GSXVL40202.5D
GSXVL40302.5D
GSXVL40402.5D
GSXVL40502.5D
GSXVL40602.5D
GSXVL40702.5D
GSXVL40802.5D
GSXVL40902.5D
GSXVL41002.5D
GSXVL41102.5D
GSXVL41202.5D
GSXVL41402.5D
GSXVL41502.5D
GSXVL41602.5D
GSXVL41802.5D
GSXVL42002.5D
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (Dc)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (φDs)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ2)
(mm)
Coating Details

52.74 €

4 Arbeitstage 254506.5GSX Coating

52.98 €

4 Arbeitstage 386509.5GSX Coating

55.77 €

4 Arbeitstage 41065011.5GSX Coating

59.40 €

4 Arbeitstage 51366014.5GSX Coating

64.55 €

4 Arbeitstage 615660-GSX Coating

73.24 €

auf Anfrage 71887020GSX Coating

79.06 €

4 Arbeitstage 820880-GSX Coating

92.82 €

4 Arbeitstage 923109025GSX Coating

107.93 €

4 Arbeitstage 10251090-GSX Coating

88.16 €

4 Arbeitstage 1128129030.5GSX Coating

94.72 €

auf Anfrage 12301290-GSX Coating

136.42 €

4 Arbeitstage 14351611037.5GSX Coating

172.16 €

4 Arbeitstage 15381611041GSX Coating

202.73 €

4 Arbeitstage 164016115-GSX Coating

265.71 €

4 Arbeitstage 18452012048GSX Coating

293.88 €

4 Arbeitstage 205020125-GSX Coating

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Work material general steel / High hardness steel HRC55–60 / High Hardness Steel-HRC55 / High Hardness Steel-HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron / Titanium Number of flutes(sheet) 4 Type Square
Coating GSX/GS Machining Application Side / Grooving Blade tip shape Corner with Land
Torsional Angle Powerful Torsion (45°-60°) Material type Carbide Coating

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support