• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 0:00 to 16:00 (CET) 25/2/2018 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SEC-Wave Mill Head WEX2000M Model

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WEX2016M08Z2
WEX2018M08Z2
WEX2020M10Z3
WEX2022M10Z3
WEX2025M12Z4
WEX2028M12Z4
WEX2030M16Z4
WEX2032M16Z5
WEX2040M16Z6
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter D
(φ)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Supported chips

139.08 €

4 Arbeitstage 16428.5225AXMT123504PEER-G-ACP100/AXMT123504PEER-G-ACP200/AXMT123504PEER-G-ACP300/AXMT123504PEER-G-ACK200/AXMT123504PEER-G-ACK300/AXMT123508PEER-G-ACP100/AXMT123508PEER-G-ACP200/AXMT123508PEER-G-ACP300/AXMT123508PEER-G-ACK200/AXMT123508PEER-G-ACK300/AXMT123512PEER-G-ACP100/AXMT123512PEER-G-ACP200/AXMT123512PEER-G-ACP300/AXMT123512PEER-G-ACK200/AXMT123512PEER-G-ACK300/AXMT123504PEER-H-ACP100/AXMT123504PEER-H-ACP200/AXMT123504PEER-H-ACP300/AXMT123504PEER-H-ACK200/AXMT123504PEER-H-ACK300/AXMT123508PEER-H-ACP100/AXMT123508PEER-H-ACP200/AXMT123508PEER-H-ACP300/AXMT123508PEER-H-ACK200/AXMT123508PEER-H-ACK300/AXMT123512PEER-H-ACP100/AXMT123512PEER-H-ACP200/AXMT123512PEER-H-ACP300/AXMT123512PEER-H-ACK200/AXMT123512PEER-H-ACK300/AXMT123504PEER-E-ACP300/AXMT123504PEER-E-ACK300/AXMT123508PEER-E-ACP300/AXMT123508PEER-E-ACK300/AXMT123512PEER-E-ACP300/AXMT123512PEER-E-ACK300/AXMT123508PEER-EH-ACP300/AXMT123508PEER-EH-ACK300/AXET123502PEFR-S-H1//AXET123502PEFR-S-DL1000/AXET123504PEFR-S-H1/AXET123504PEFR-S-DL1000/AXET123508PEFR-S-H1/AXET123508PEFR-S-DL1000

143.99 €

4 Arbeitstage 18428.5225AXMT123504PEER-G-ACP100/AXMT123504PEER-G-ACP200/AXMT123504PEER-G-ACP300/AXMT123504PEER-G-ACK200/AXMT123504PEER-G-ACK300/AXMT123508PEER-G-ACP100/AXMT123508PEER-G-ACP200/AXMT123508PEER-G-ACP300/AXMT123508PEER-G-ACK200/AXMT123508PEER-G-ACK300/AXMT123512PEER-G-ACP100/AXMT123512PEER-G-ACP200/AXMT123512PEER-G-ACP300/AXMT123512PEER-G-ACK200/AXMT123512PEER-G-ACK300/AXMT123504PEER-H-ACP100/AXMT123504PEER-H-ACP200/AXMT123504PEER-H-ACP300/AXMT123504PEER-H-ACK200/AXMT123504PEER-H-ACK300/AXMT123508PEER-H-ACP100/AXMT123508PEER-H-ACP200/AXMT123508PEER-H-ACP300/AXMT123508PEER-H-ACK200/AXMT123508PEER-H-ACK300/AXMT123512PEER-H-ACP100/AXMT123512PEER-H-ACP200/AXMT123512PEER-H-ACP300/AXMT123512PEER-H-ACK200/AXMT123512PEER-H-ACK300/AXMT123504PEER-E-ACP300/AXMT123504PEER-E-ACK300/AXMT123508PEER-E-ACP300/AXMT123508PEER-E-ACK300/AXMT123512PEER-E-ACP300/AXMT123512PEER-E-ACK300/AXMT123508PEER-EH-ACP300/AXMT123508PEER-EH-ACK300/AXET123502PEFR-S-H1//AXET123502PEFR-S-DL1000/AXET123504PEFR-S-H1/AXET123504PEFR-S-DL1000/AXET123508PEFR-S-H1/AXET123508PEFR-S-DL1000

171.80 €

4 Arbeitstage 204910.5330AXMT123504PEER-G-ACP100/AXMT123504PEER-G-ACP200/AXMT123504PEER-G-ACP300/AXMT123504PEER-G-ACK200/AXMT123504PEER-G-ACK300/AXMT123508PEER-G-ACP100/AXMT123508PEER-G-ACP200/AXMT123508PEER-G-ACP300/AXMT123508PEER-G-ACK200/AXMT123508PEER-G-ACK300/AXMT123512PEER-G-ACP100/AXMT123512PEER-G-ACP200/AXMT123512PEER-G-ACP300/AXMT123512PEER-G-ACK200/AXMT123512PEER-G-ACK300/AXMT123504PEER-H-ACP100/AXMT123504PEER-H-ACP200/AXMT123504PEER-H-ACP300/AXMT123504PEER-H-ACK200/AXMT123504PEER-H-ACK300/AXMT123508PEER-H-ACP100/AXMT123508PEER-H-ACP200/AXMT123508PEER-H-ACP300/AXMT123508PEER-H-ACK200/AXMT123508PEER-H-ACK300/AXMT123512PEER-H-ACP100/AXMT123512PEER-H-ACP200/AXMT123512PEER-H-ACP300/AXMT123512PEER-H-ACK200/AXMT123512PEER-H-ACK300/AXMT123504PEER-E-ACP300/AXMT123504PEER-E-ACK300/AXMT123508PEER-E-ACP300/AXMT123508PEER-E-ACK300/AXMT123512PEER-E-ACP300/AXMT123512PEER-E-ACK300/AXMT123508PEER-EH-ACP300/AXMT123508PEER-EH-ACK300/AXET123502PEFR-S-H1//AXET123502PEFR-S-DL1000/AXET123504PEFR-S-H1/AXET123504PEFR-S-DL1000/AXET123508PEFR-S-H1/AXET123508PEFR-S-DL1000

176.71 €

4 Arbeitstage 224910.5330AXMT123504PEER-G-ACP100/AXMT123504PEER-G-ACP200/AXMT123504PEER-G-ACP300/AXMT123504PEER-G-ACK200/AXMT123504PEER-G-ACK300/AXMT123508PEER-G-ACP100/AXMT123508PEER-G-ACP200/AXMT123508PEER-G-ACP300/AXMT123508PEER-G-ACK200/AXMT123508PEER-G-ACK300/AXMT123512PEER-G-ACP100/AXMT123512PEER-G-ACP200/AXMT123512PEER-G-ACP300/AXMT123512PEER-G-ACK200/AXMT123512PEER-G-ACK300/AXMT123504PEER-H-ACP100/AXMT123504PEER-H-ACP200/AXMT123504PEER-H-ACP300/AXMT123504PEER-H-ACK200/AXMT123504PEER-H-ACK300/AXMT123508PEER-H-ACP100/AXMT123508PEER-H-ACP200/AXMT123508PEER-H-ACP300/AXMT123508PEER-H-ACK200/AXMT123508PEER-H-ACK300/AXMT123512PEER-H-ACP100/AXMT123512PEER-H-ACP200/AXMT123512PEER-H-ACP300/AXMT123512PEER-H-ACK200/AXMT123512PEER-H-ACK300/AXMT123504PEER-E-ACP300/AXMT123504PEER-E-ACK300/AXMT123508PEER-E-ACP300/AXMT123508PEER-E-ACK300/AXMT123512PEER-E-ACP300/AXMT123512PEER-E-ACK300/AXMT123508PEER-EH-ACP300/AXMT123508PEER-EH-ACK300/AXET123502PEFR-S-H1//AXET123502PEFR-S-DL1000/AXET123504PEFR-S-H1/AXET123504PEFR-S-DL1000/AXET123508PEFR-S-H1/AXET123508PEFR-S-DL1000

199.61 €

4 Arbeitstage 255612.5435AXMT123504PEER-G-ACP100/AXMT123504PEER-G-ACP200/AXMT123504PEER-G-ACP300/AXMT123504PEER-G-ACK200/AXMT123504PEER-G-ACK300/AXMT123508PEER-G-ACP100/AXMT123508PEER-G-ACP200/AXMT123508PEER-G-ACP300/AXMT123508PEER-G-ACK200/AXMT123508PEER-G-ACK300/AXMT123512PEER-G-ACP100/AXMT123512PEER-G-ACP200/AXMT123512PEER-G-ACP300/AXMT123512PEER-G-ACK200/AXMT123512PEER-G-ACK300/AXMT123504PEER-H-ACP100/AXMT123504PEER-H-ACP200/AXMT123504PEER-H-ACP300/AXMT123504PEER-H-ACK200/AXMT123504PEER-H-ACK300/AXMT123508PEER-H-ACP100/AXMT123508PEER-H-ACP200/AXMT123508PEER-H-ACP300/AXMT123508PEER-H-ACK200/AXMT123508PEER-H-ACK300/AXMT123512PEER-H-ACP100/AXMT123512PEER-H-ACP200/AXMT123512PEER-H-ACP300/AXMT123512PEER-H-ACK200/AXMT123512PEER-H-ACK300/AXMT123504PEER-E-ACP300/AXMT123504PEER-E-ACK300/AXMT123508PEER-E-ACP300/AXMT123508PEER-E-ACK300/AXMT123512PEER-E-ACP300/AXMT123512PEER-E-ACK300/AXMT123508PEER-EH-ACP300/AXMT123508PEER-EH-ACK300/AXET123502PEFR-S-H1//AXET123502PEFR-S-DL1000/AXET123504PEFR-S-H1/AXET123504PEFR-S-DL1000/AXET123508PEFR-S-H1/AXET123508PEFR-S-DL1000

203.98 €

4 Arbeitstage 285612.5435AXMT123504PEER-G-ACP100/AXMT123504PEER-G-ACP200/AXMT123504PEER-G-ACP300/AXMT123504PEER-G-ACK200/AXMT123504PEER-G-ACK300/AXMT123508PEER-G-ACP100/AXMT123508PEER-G-ACP200/AXMT123508PEER-G-ACP300/AXMT123508PEER-G-ACK200/AXMT123508PEER-G-ACK300/AXMT123512PEER-G-ACP100/AXMT123512PEER-G-ACP200/AXMT123512PEER-G-ACP300/AXMT123512PEER-G-ACK200/AXMT123512PEER-G-ACK300/AXMT123504PEER-H-ACP100/AXMT123504PEER-H-ACP200/AXMT123504PEER-H-ACP300/AXMT123504PEER-H-ACK200/AXMT123504PEER-H-ACK300/AXMT123508PEER-H-ACP100/AXMT123508PEER-H-ACP200/AXMT123508PEER-H-ACP300/AXMT123508PEER-H-ACK200/AXMT123508PEER-H-ACK300/AXMT123512PEER-H-ACP100/AXMT123512PEER-H-ACP200/AXMT123512PEER-H-ACP300/AXMT123512PEER-H-ACK200/AXMT123512PEER-H-ACK300/AXMT123504PEER-E-ACP300/AXMT123504PEER-E-ACK300/AXMT123508PEER-E-ACP300/AXMT123508PEER-E-ACK300/AXMT123512PEER-E-ACP300/AXMT123512PEER-E-ACK300/AXMT123508PEER-EH-ACP300/AXMT123508PEER-EH-ACK300/AXET123502PEFR-S-H1//AXET123502PEFR-S-DL1000/AXET123504PEFR-S-H1/AXET123504PEFR-S-DL1000/AXET123508PEFR-S-H1/AXET123508PEFR-S-DL1000

213.79 €

4 Arbeitstage 306317440AXMT123504PEER-G-ACP100/AXMT123504PEER-G-ACP200/AXMT123504PEER-G-ACP300/AXMT123504PEER-G-ACK200/AXMT123504PEER-G-ACK300/AXMT123508PEER-G-ACP100/AXMT123508PEER-G-ACP200/AXMT123508PEER-G-ACP300/AXMT123508PEER-G-ACK200/AXMT123508PEER-G-ACK300/AXMT123512PEER-G-ACP100/AXMT123512PEER-G-ACP200/AXMT123512PEER-G-ACP300/AXMT123512PEER-G-ACK200/AXMT123512PEER-G-ACK300/AXMT123504PEER-H-ACP100/AXMT123504PEER-H-ACP200/AXMT123504PEER-H-ACP300/AXMT123504PEER-H-ACK200/AXMT123504PEER-H-ACK300/AXMT123508PEER-H-ACP100/AXMT123508PEER-H-ACP200/AXMT123508PEER-H-ACP300/AXMT123508PEER-H-ACK200/AXMT123508PEER-H-ACK300/AXMT123512PEER-H-ACP100/AXMT123512PEER-H-ACP200/AXMT123512PEER-H-ACP300/AXMT123512PEER-H-ACK200/AXMT123512PEER-H-ACK300/AXMT123504PEER-E-ACP300/AXMT123504PEER-E-ACK300/AXMT123508PEER-E-ACP300/AXMT123508PEER-E-ACK300/AXMT123512PEER-E-ACP300/AXMT123512PEER-E-ACK300/AXMT123508PEER-EH-ACP300/AXMT123508PEER-EH-ACK300/AXET123502PEFR-S-H1//AXET123502PEFR-S-DL1000/AXET123504PEFR-S-H1/AXET123504PEFR-S-DL1000/AXET123508PEFR-S-H1/AXET123508PEFR-S-DL1000

236.15 €

4 Arbeitstage 326317540AXMT123504PEER-G-ACP100/AXMT123504PEER-G-ACP200/AXMT123504PEER-G-ACP300/AXMT123504PEER-G-ACK200/AXMT123504PEER-G-ACK300/AXMT123508PEER-G-ACP100/AXMT123508PEER-G-ACP200/AXMT123508PEER-G-ACP300/AXMT123508PEER-G-ACK200/AXMT123508PEER-G-ACK300/AXMT123512PEER-G-ACP100/AXMT123512PEER-G-ACP200/AXMT123512PEER-G-ACP300/AXMT123512PEER-G-ACK200/AXMT123512PEER-G-ACK300/AXMT123504PEER-H-ACP100/AXMT123504PEER-H-ACP200/AXMT123504PEER-H-ACP300/AXMT123504PEER-H-ACK200/AXMT123504PEER-H-ACK300/AXMT123508PEER-H-ACP100/AXMT123508PEER-H-ACP200/AXMT123508PEER-H-ACP300/AXMT123508PEER-H-ACK200/AXMT123508PEER-H-ACK300/AXMT123512PEER-H-ACP100/AXMT123512PEER-H-ACP200/AXMT123512PEER-H-ACP300/AXMT123512PEER-H-ACK200/AXMT123512PEER-H-ACK300/AXMT123504PEER-E-ACP300/AXMT123504PEER-E-ACK300/AXMT123508PEER-E-ACP300/AXMT123508PEER-E-ACK300/AXMT123512PEER-E-ACP300/AXMT123512PEER-E-ACK300/AXMT123508PEER-EH-ACP300/AXMT123508PEER-EH-ACK300/AXET123502PEFR-S-H1//AXET123502PEFR-S-DL1000/AXET123504PEFR-S-H1/AXET123504PEFR-S-DL1000/AXET123508PEFR-S-H1/AXET123508PEFR-S-DL1000

315.76 €

4 Arbeitstage 406317640AXMT123504PEER-G-ACP100/AXMT123504PEER-G-ACP200/AXMT123504PEER-G-ACP300/AXMT123504PEER-G-ACK200/AXMT123504PEER-G-ACK300/AXMT123508PEER-G-ACP100/AXMT123508PEER-G-ACP200/AXMT123508PEER-G-ACP300/AXMT123508PEER-G-ACK200/AXMT123508PEER-G-ACK300/AXMT123512PEER-G-ACP100/AXMT123512PEER-G-ACP200/AXMT123512PEER-G-ACP300/AXMT123512PEER-G-ACK200/AXMT123512PEER-G-ACK300/AXMT123504PEER-H-ACP100/AXMT123504PEER-H-ACP200/AXMT123504PEER-H-ACP300/AXMT123504PEER-H-ACK200/AXMT123504PEER-H-ACK300/AXMT123508PEER-H-ACP100/AXMT123508PEER-H-ACP200/AXMT123508PEER-H-ACP300/AXMT123508PEER-H-ACK200/AXMT123508PEER-H-ACK300/AXMT123512PEER-H-ACP100/AXMT123512PEER-H-ACP200/AXMT123512PEER-H-ACP300/AXMT123512PEER-H-ACK200/AXMT123512PEER-H-ACK300/AXMT123504PEER-E-ACP300/AXMT123504PEER-E-ACK300/AXMT123508PEER-E-ACP300/AXMT123508PEER-E-ACK300/AXMT123512PEER-E-ACP300/AXMT123512PEER-E-ACK300/AXMT123508PEER-EH-ACP300/AXMT123508PEER-EH-ACK300/AXET123502PEFR-S-H1//AXET123502PEFR-S-DL1000/AXET123504PEFR-S-H1/AXET123504PEFR-S-DL1000/AXET123508PEFR-S-H1/AXET123508PEFR-S-DL1000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Plane / Grooving / Groove Work material general steel / Quenched and tempered steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / General steel, carbon steel, alloy steel Mounting Method Centering Plug
Finish category Rough and medium rough processing Maximum Cutting Depth (Ad)(mm) 10

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support