SEC-Wave Radius Mill WRCX Type WRCX08000E

SEC-Wave Radius Mill WRCX Type WRCX08000E

High durability body with special surface treatment greatly improves product life and reliability. Implements anti-vibration blade design that is highly resistant to chattering.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WRCX08020EM
WRCX08020ES
WRCX08025EM
WRCX08025ES
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter D
(φ)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Supported chips l/ap
(mm)
Weight
(kg)

160.35 €

4 Arbeitstage 20180202100QPMT080330PPEN/-H Series40.3

145.62 €

4 Arbeitstage 2013020250QPMT080330PPEN/-H Series40.2

194.71 €

auf Anfrage 25180253100QPMT080330PPEN/-H Series40.5

173.44 €

4 Arbeitstage 2513025350QPMT080330PPEN/-H Series40.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Grooving / Groove Work material general steel / Quenched and tempered steel / high hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / General steel, carbon steel, alloy steel Mounting Method With handle
Finish category Rough and medium rough processing Maximum Cutting Depth (Ad)(mm) 4

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support