• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 0:00 to 16:00 (CET) 25/2/2018 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SEC-Wave Radius Mill WRCX Type

SEC-Wave Radius Mill WRCX Type

High durability body with special surface treatment greatly improves product life and reliability. Implements anti-vibration blade design that is highly resistant to chattering.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WRCX08020M10Z2
WRCX08025M12Z3
WRCX10025M12Z2
WRCX10028M12Z2
WRCX10030M16Z3
WRCX10032M16Z3
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter D
(φ)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Supported chips

145.62 €

4 Arbeitstage 204910.52430QPMT080330PPEN/-H Series

173.44 €

4 Arbeitstage 255612.53435QPMT080330PPEN/-H Series

153.26 €

4 Arbeitstage 255612.52535QPMT10T335PPEN/-H Series QPET10T350PPFR-S Series

164.16 €

4 Arbeitstage 285612.52535QPMT10T335PPEN/-H Series QPET10T350PPFR-S Series

175.07 €

4 Arbeitstage 3063173540QPMT10T335PPEN/-H Series QPET10T350PPFR-S Series

179.44 €

4 Arbeitstage 3263173540QPMT10T335PPEN/-H Series QPET10T350PPFR-S Series

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Grooving / Groove Work material general steel / Quenched and tempered steel / high hardness steel / Stainless Steel / Cast Iron / Aluminum / Ti alloy, heat-resistant alloy Mounting Method Centering Plug
Finish category Rough and medium rough processing

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support