Sumidia Cutter, Model SAM (Body)

Sumidia Cutter, Model SAM (Body)

Superior cutting performance is realized through cutting edge design suitable for processing aluminum alloys and nonferrous metal materials. High blade run out precision can be adjusted and processed finished surface quality is improved.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SAM080R
SAM100R
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter D
(φ)
Lf
(mm)
Weight
(kg)

363.00 €

4 Arbeitstage 80501.6

403.50 €

4 Arbeitstage 100502.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Plane / Side Work material Aluminum Alloy Mounting Method Arbor
Finish category Rough and medium rough processing Number of flutes(sheet) 4 Maximum Cutting Depth (Ad)(mm) 5.7

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support