• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 0:00 to 16:00 (CET) 25/2/2018 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sumidia Cutter, Model SAM-E, Mini-Type with Handle

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SAM050ER
SAM063ER
SAM080ER
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter D
(φ)
Number of flutes
(sheet)

333.00 €

4 Arbeitstage 503

345.00 €

4 Arbeitstage 633

417.52 €

4 Arbeitstage 804

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Plane / Side Work material Aluminum Alloy Mounting Method With handle
Finish category Rough and medium rough processing Overall length (L)(mm) 120 Shank diameter (d)(mm) 32
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm) 5.7

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support