Sumiboron Tips R (Circle), RNGN

Sumiboron Tips R (Circle), RNGN

Unique CBN sintered tools (SUMIBORON) chip. Compared to conventional tool materials, it has excellent heat resistance and high hardness.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RNGN090300BNS800
RNGN120400BBN700
RNGN120400BNS800
RNGN120400WX120
RNGN120700NB90S
RNGN120700WX120
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Shape Work material Material type Dimension S
(mm)
Dimension φD
(mm)
Detailed Nose Radius
(mm)
Blade Length
(mm)
Material

106.19 €

4 Arbeitstage OtherCast Iron / Heat-resistant alloy, titanium alloyBNS8003.18-3.18-CBN

123.52 €

4 Arbeitstage R (Circular)Cast Iron / Heat-resistant alloy, titanium alloyBN7004.7612.7-12.7CBN

145.05 €

4 Arbeitstage R (Circular)Cast Iron / Heat-resistant alloy, titanium alloyBNS8004.7612.7-12.7CBN

29.00 €

4 Arbeitstage R (Circular)Heat-resistant alloy, titanium alloyWX1204.7612.7-12.7Ceramic

15.27 €

4 Arbeitstage R (Circular)Cast IronNB90S7.9412.7-12.7Ceramic

43.53 €

4 Arbeitstage R (Circular)Heat-resistant alloy, titanium alloyWX1207.9412.7-12.7Ceramic

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Outer Diameter/Inner Diameter Rake angle Negative Clearance angle(°) 0
Corner height tolerance ±0.025 Inscribed Circle Tolerance ±0.025 Thickness Tolerance ±0.13
Slot Hole Symbol N With/without Hole NA Hole Shape NA
Breaker Y/N NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support