Sumidia Insert R (Round), RPGW-M

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RPGW0803M0AC510U
RPGW0803M0DA1000
RPGW0803M0DA2200
RPGW0803M0G10E
RPGW1004M0AC510U
RPGW1004M0G10E
RPGW1204M0AC510U
RPGW1204M0G10E
RPGW1604M0G10E
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Work material Material type Dimension S
(mm)
Dimension φD
(mm)
Blade Length
(mm)
Material

10.12 €

4 Arbeitstage Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Heat-resistant alloy, titanium alloyAC510U3.1888Carbide Coating

192.52 €

4 Arbeitstage Non-ferrous metalDA10003.1888Sintering diamond

192.52 €

4 Arbeitstage Non-ferrous metalDA22003.1888Sintering diamond

8.03 €

4 Arbeitstage Cast Iron / Non-ferrous metalG10E3.1888Carbide alloy

13.58 €

4 Arbeitstage Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Heat-resistant alloy, titanium alloyAC510U4.761010Carbide Coating

10.67 €

4 Arbeitstage Cast Iron / Non-ferrous metalG10E4.761010Carbide alloy

16.84 €

4 Arbeitstage Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Heat-resistant alloy, titanium alloyAC510U4.761212Carbide Coating

13.19 €

4 Arbeitstage Cast Iron / Non-ferrous metalG10E4.761212Carbide alloy

18.23 €

4 Arbeitstage Cast Iron / Non-ferrous metalG10E4.761616Carbide alloy

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape R (Circular) Application Other Rake angle Pozidriv
Clearance angle(°) 11 Corner height tolerance ±0.025 Inscribed Circle Tolerance ±0.025
Thickness Tolerance ±0.13 Slot Hole Symbol W With/without Hole Available
Hole Shape Cylindrical bore / one side chamfering (40° to 60°) Breaker Y/N NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support