Indexable Inserts S (Square) SPGN

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SPGN070204H1
SPGN090304BN7000
SPGN090304H1
SPGN090304T1000A
SPGN090304T1500A
SPGN090308AC510U
SPGN090308BN7000
SPGN090308G10E
SPGN090308H1
SPGN090308T1000A
SPGN090308T1500A
SPGN120304AC510U
SPGN120304G10E
SPGN120304T1000A
SPGN120304T1500A
SPGN120308A30
SPGN120308AC510U
SPGN120308G10E
SPGN120308NB90S
SPGN120308ST20E
SPGN120308T1000A
SPGN120308T1500A
SPGN120312G10E
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Work material Nose Radius Material type Dimension S
(mm)
Dimension φD
(mm)
Detailed Nose Radius
(mm)
Blade Length
(mm)
Material

7.71 €

auf Anfrage Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-ferrous metal0.4H12.387.940.47.94Carbide alloy

78.85 €

4 Arbeitstage Cast Iron / Heat-resistant alloy, titanium alloy0.4BN70003.189.5250.49.525CBN

8.54 €

4 Arbeitstage Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-ferrous metal0.4H13.189.5250.49.525Carbide alloy

8.54 €

4 Arbeitstage Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-ferrous metal0.4T1000A3.189.5250.49.525Cermet

8.54 €

4 Arbeitstage Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-ferrous metal0.4T1500A3.189.5250.49.525Cermet

10.80 €

4 Arbeitstage Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Heat-resistant alloy, titanium alloy0.8AC510U3.189.5250.89.525Carbide Coating

78.85 €

4 Arbeitstage Cast Iron / Heat-resistant alloy, titanium alloy0.8BN70003.189.5250.89.525CBN

8.54 €

4 Arbeitstage Cast Iron / Non-ferrous metal0.8G10E3.189.5250.89.525Carbide alloy

8.54 €

4 Arbeitstage Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-ferrous metal0.8H13.189.5250.89.525Carbide alloy

8.54 €

4 Arbeitstage Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-ferrous metal0.8T1000A3.189.5250.89.525Cermet

8.54 €

4 Arbeitstage Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-ferrous metal0.8T1500A3.189.5250.89.525Cermet

13.06 €

4 Arbeitstage Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Heat-resistant alloy, titanium alloy0.4AC510U3.1812.70.412.7Carbide Coating

10.30 €

4 Arbeitstage Cast Iron / Non-ferrous metal0.4G10E3.1812.70.412.7Carbide alloy

10.30 €

4 Arbeitstage Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-ferrous metal0.4T1000A3.1812.70.412.7Cermet

10.30 €

4 Arbeitstage Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-ferrous metal0.4T1500A3.1812.70.412.7Cermet

10.30 €

4 Arbeitstage Steel / Stainless Steel0.8A303.1812.70.812.7Carbide alloy

13.06 €

4 Arbeitstage Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Heat-resistant alloy, titanium alloy0.8AC510U3.1812.70.812.7Carbide Coating

10.30 €

4 Arbeitstage Cast Iron / Non-ferrous metal0.8G10E3.1812.70.812.7Carbide alloy

7.65 €

4 Arbeitstage Cast Iron0.8NB90S3.1812.70.812.7Ceramic

10.30 €

4 Arbeitstage Steel0.8ST20E3.1812.70.812.7Carbide alloy

10.30 €

4 Arbeitstage Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-ferrous metal0.8T1000A3.1812.70.812.7Cermet

10.30 €

4 Arbeitstage Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-ferrous metal0.8T1500A3.1812.70.812.7Cermet

10.30 €

4 Arbeitstage Cast Iron / Non-ferrous metal1.2G10E3.1812.71.212.7Carbide alloy

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape S (Rectangular) Application Outer Diameter/Inner Diameter Rake angle Pozidriv
Clearance angle(°) 11 Corner height tolerance ±0.025 Inscribed Circle Tolerance ±0.025
Thickness Tolerance ±0.13 Slot Hole Symbol N With/without Hole NA
Hole Shape NA Breaker Y/N NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support