Indexable Inserts T (Triangle) TCMW-T

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TCMW16T304AC405K
TCMW16T304AC415K
TCMW16T304AC420K
TCMW16T308AC405K
TCMW16T308AC415K
TCMW16T308AC420K
TCMW16T312AC405K
TCMW16T312AC415K
TCMW16T312AC420K
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nose Radius Material type Detailed Nose Radius
(mm)
Blade Length
(mm)
Material

7.53 €

4 Arbeitstage 0.4AC405K0.416.5Carbide Coating

7.53 €

4 Arbeitstage 0.4AC415K0.416.5Carbide Coating

7.53 €

4 Arbeitstage 0.4AC420K0.416.5Carbide Coating

7.53 €

4 Arbeitstage 0.8AC405K0.816.5Carbide Coating

7.53 €

4 Arbeitstage 0.8AC415K0.816.5Carbide Coating

7.53 €

auf Anfrage 0.8AC420K0.816.5Carbide Coating

7.53 €

4 Arbeitstage 1.2AC405K1.216.5Carbide Coating

7.53 €

4 Arbeitstage 1.2AC415K1.216.5Carbide Coating

7.53 €

4 Arbeitstage 1.2AC420K1.216.5Carbide Coating

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape T (Triangle) Application Outer Diameter/Inner Diameter Work material Cast Iron
Rake angle Pozidriv Clearance angle(°) 7 Corner height tolerance ±0.08~±0.2
Inscribed Circle Tolerance ±0.05~±0.15 Thickness Tolerance ±0.13 Slot Hole Symbol W
With/without Hole Available Hole Shape Cylindrical bore / one side chamfering (40° to 60°) Breaker Y/N NA
Dimension S(mm) 3.97 Dimension φD(mm) 9.525

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support