Indexable Inserts T (Triangle) TPGW

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TPGW080202T1000A
TPGW080202T1500A
TPGW110304AC510U
TPGW110304BN2000
TPGW110304BN7000
TPGW110304BNX20
TPGW110304G10E
TPGW110304T1000A
TPGW110304T1500A
TPGW110308BN2000
TPGW110308BNX20
TPGW110308T1000A
TPGW110308T1500A
TPGW160404AC510U
TPGW160404BN2000
TPGW160404BNX20
TPGW160404G10E
TPGW160408BN2000
TPGW160408BNX20
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Work material Nose Radius Material type Dimension S
(mm)
Dimension φD
(mm)
Detailed Nose Radius
(mm)
Blade Length
(mm)
Material

6.65 €

4 Arbeitstage Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-ferrous metal0.2T1000A2.384.760.28.2Cermet

6.65 €

4 Arbeitstage Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-ferrous metal0.2T1500A2.384.760.28.2Cermet

7.34 €

4 Arbeitstage Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Heat-resistant alloy, titanium alloy0.4AC510U3.186.350.411Carbide Coating

73.25 €

4 Arbeitstage High Hardness Material0.4BN20003.186.350.43.6CBN

73.25 €

auf Anfrage Cast Iron / Heat-resistant alloy, titanium alloy0.4BN70003.186.350.43.6CBN

73.25 €

4 Arbeitstage High Hardness Material0.4BNX203.186.350.43.6CBN

5.89 €

4 Arbeitstage Cast Iron / Non-ferrous metal0.4G10E3.186.350.411Carbide alloy

5.89 €

4 Arbeitstage Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-ferrous metal0.4T1000A3.186.350.411Cermet

5.89 €

4 Arbeitstage Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-ferrous metal0.4T1500A3.186.350.411Cermet

73.25 €

4 Arbeitstage High Hardness Material0.8BN20003.186.350.83.3CBN

73.25 €

4 Arbeitstage High Hardness Material0.8BNX203.186.350.83.3CBN

5.89 €

4 Arbeitstage Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-ferrous metal0.8T1000A3.186.350.811Cermet

5.89 €

4 Arbeitstage Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Non-ferrous metal0.8T1500A3.186.350.811Cermet

13.06 €

4 Arbeitstage Steel / Stainless Steel / Cast Iron / Heat-resistant alloy, titanium alloy0.4AC510U4.769.5250.416.5Carbide Coating

73.25 €

4 Arbeitstage High Hardness Material0.4BN20004.769.5250.43.6CBN

73.25 €

4 Arbeitstage High Hardness Material0.4BNX204.769.5250.43.6CBN

10.30 €

4 Arbeitstage Cast Iron / Non-ferrous metal0.4G10E4.769.5250.416.5Carbide alloy

73.25 €

4 Arbeitstage High Hardness Material0.8BN20004.769.5250.83.3CBN

73.25 €

4 Arbeitstage High Hardness Material0.8BNX204.769.5250.83.3CBN

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape T (Triangle) Application Outer Diameter/Inner Diameter Rake angle Pozidriv
Clearance angle(°) 11 Corner height tolerance ±0.025 Inscribed Circle Tolerance ±0.025
Thickness Tolerance ±0.13 Slot Hole Symbol W With/without Hole Available
Hole Shape Cylindrical bore / one side chamfering (40° to 60°) Breaker Y/N NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support