Indexable Inserts C (80° Diamond) 2NC-CCGW-T

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2NCCCGW09T302BNC160
2NCCCGW09T302BNC200
2NCCCGW09T302BNC500
2NCCCGW09T302LSBNC160
2NCCCGW09T302LSBNC200
2NCCCGW09T304BNC100
2NCCCGW09T304BNC160
2NCCCGW09T304BNC200
2NCCCGW09T304BNC300
2NCCCGW09T304BNC500
2NCCCGW09T304HSBNC300
2NCCCGW09T304LSBNC100
2NCCCGW09T304LSBNC160
2NCCCGW09T304LSBNC200
2NCCCGW09T308BNC100
2NCCCGW09T308BNC160
2NCCCGW09T308BNC200
2NCCCGW09T308BNC300
2NCCCGW09T308BNC500
2NCCCGW09T308HSBNC300
2NCCCGW09T308LSBNC100
2NCCCGW09T308LSBNC160
2NCCCGW09T308LSBNC200
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Work material Nose Radius Material type Detailed Nose Radius
(mm)
Specification details Blade Length
(mm)
Material Number of cutting blades Types of cutting blades Type symbol

50.11 €

4 Arbeitstage High Hardness Material0.2BNC1600.2Standard Type9.7CBN2Multi Corner TypeCoated Sumiboron series

50.11 €

4 Arbeitstage High Hardness Material0.2BNC2000.2Standard Type9.7CBN2Multi Corner TypeCoated Sumiboron series

50.11 €

4 Arbeitstage Cast Iron0.2BNC5000.2Standard Type9.7CBN2Multi Corner TypeCoated Sumiboron series

50.11 €

4 Arbeitstage High Hardness Material0.2BNC1600.2Sharpness-Focused Type9.7CBN2Multi Corner TypeCoated Sumiboron series

50.11 €

4 Arbeitstage High Hardness Material0.2BNC2000.2Sharpness-Focused Type9.7CBN2Multi Corner TypeCoated Sumiboron series

50.11 €

4 Arbeitstage High Hardness Material0.4BNC1000.4Standard Type9.7CBN2Multi Corner TypeCoated Sumiboron series

50.11 €

4 Arbeitstage High Hardness Material0.4BNC1600.4Standard Type9.7CBN2Multi Corner TypeCoated Sumiboron series

50.11 €

4 Arbeitstage High Hardness Material0.4BNC2000.4Standard Type9.7CBN2Multi Corner TypeCoated Sumiboron series

50.11 €

4 Arbeitstage High Hardness Material0.4BNC3000.4Standard Type9.7CBN2Multi Corner TypeCoated Sumiboron series

50.11 €

4 Arbeitstage Cast Iron0.4BNC5000.4Standard Type9.7CBN2Multi Corner TypeCoated Sumiboron series

50.11 €

4 Arbeitstage High Hardness Material0.4BNC3000.4Reinforced cutting edge type9.7CBN2Multi Corner TypeCoated Sumiboron series

50.11 €

4 Arbeitstage High Hardness Material0.4BNC1000.4Sharpness-Focused Type9.7CBN2Multi Corner TypeCoated Sumiboron series

50.11 €

4 Arbeitstage High Hardness Material0.4BNC1600.4Sharpness-Focused Type9.7CBN2Multi Corner TypeCoated Sumiboron series

50.11 €

4 Arbeitstage High Hardness Material0.4BNC2000.4Sharpness-Focused Type9.7CBN2Multi Corner TypeCoated Sumiboron series

50.11 €

4 Arbeitstage High Hardness Material0.8BNC1000.8Standard Type9.7CBN2Multi Corner TypeCoated Sumiboron series

50.11 €

4 Arbeitstage High Hardness Material0.8BNC1600.8Standard Type9.7CBN2Multi Corner TypeCoated Sumiboron series

50.11 €

4 Arbeitstage High Hardness Material0.8BNC2000.8Standard Type9.7CBN2Multi Corner TypeCoated Sumiboron series

50.11 €

4 Arbeitstage High Hardness Material0.8BNC3000.8Standard Type9.7CBN2Multi Corner TypeCoated Sumiboron series

50.11 €

4 Arbeitstage Cast Iron0.8BNC5000.8Standard Type9.7CBN2Multi Corner TypeCoated Sumiboron series

50.11 €

4 Arbeitstage High Hardness Material0.8BNC3000.8Reinforced cutting edge type9.7CBN2Multi Corner TypeCoated Sumiboron series

50.11 €

4 Arbeitstage High Hardness Material0.8BNC1000.8Sharpness-Focused Type9.7CBN2Multi Corner TypeCoated Sumiboron series

50.11 €

4 Arbeitstage High Hardness Material0.8BNC1600.8Sharpness-Focused Type9.7CBN2Multi Corner TypeCoated Sumiboron series

50.11 €

4 Arbeitstage High Hardness Material0.8BNC2000.8Sharpness-Focused Type9.7CBN2Multi Corner TypeCoated Sumiboron series

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape C (80° Diamond-Shape) Application Outer Diameter/Inner Diameter Rake angle Pozidriv
Clearance angle(°) 7 Corner height tolerance ±0.025 Inscribed Circle Tolerance ±0.025
Thickness Tolerance ±0.13 Slot Hole Symbol W With/without Hole Available
Hole Shape Cylindrical bore / one side chamfering (40° to 60°) Breaker Y/N NA Dimension S(mm) 3.97
Dimension φD(mm) 9.525

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support