Sumiboron Insert D (55°Diamond Shape), 2NC-DCGW-T

Sumiboron Insert D (55°Diamond Shape), 2NC-DCGW-T

Unique CBN sintered tools (SUMIBORON) chip. Compared to conventional tool materials, it has excellent heat resistance and high hardness.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2NCDCGW11T302BNC160
2NCDCGW11T302BNC200
2NCDCGW11T302BNC500
2NCDCGW11T304BNC100
2NCDCGW11T304BNC160
2NCDCGW11T304BNC200
2NCDCGW11T304BNC300
2NCDCGW11T304BNC500
2NCDCGW11T304HSBNC300
2NCDCGW11T308BNC100
2NCDCGW11T308BNC160
2NCDCGW11T308BNC200
2NCDCGW11T308BNC300
2NCDCGW11T308BNC500
2NCDCGW11T308HSBNC300
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Work material Nose Radius Material type Detailed Nose Radius
(mm)
Specification details Blade Length
(mm)
Material Number of cutting blades Types of cutting blades Type symbol

50.11 €

4 Arbeitstage High Hardness Material0.2BNC1600.2Standard Blade Tip2.7CBN2Multi Corner TypeCoated Sumiboron series

50.11 €

4 Arbeitstage High Hardness Material0.2BNC2000.2Standard Blade Tip2.7CBN2Multi Corner TypeCoated Sumiboron series

50.11 €

4 Arbeitstage Cast Iron0.2BNC5000.2Standard Blade Tip2.7CBN2Multi Corner TypeCoated Sumiboron series

50.11 €

4 Arbeitstage High Hardness Material0.4BNC1000.4Standard Blade Tip2.5CBN2Multi Corner TypeCoated Sumiboron series

50.11 €

4 Arbeitstage High Hardness Material0.4BNC1600.4Standard Blade Tip2.5CBN2Multi Corner TypeCoated Sumiboron series

50.11 €

4 Arbeitstage High Hardness Material0.4BNC2000.4Standard Blade Tip2.5CBN2Multi Corner TypeCoated Sumiboron series

50.11 €

4 Arbeitstage High Hardness Material0.4BNC3000.4Standard Blade Tip2.5CBN2Multi Corner TypeCoated Sumiboron series

50.11 €

4 Arbeitstage Cast Iron0.4BNC5000.4Standard Blade Tip2.5CBN2Multi Corner TypeCoated Sumiboron series

50.11 €

4 Arbeitstage High Hardness Material0.4BNC3000.4Reinforced cutting edge type2.5CBN2Multi Corner TypeCoated Sumiboron series

50.11 €

4 Arbeitstage High Hardness Material0.8BNC1000.8Standard Blade Tip2.1CBN2Multi Corner TypeCoated Sumiboron series

50.11 €

4 Arbeitstage High Hardness Material0.8BNC1600.8Standard Blade Tip2.1CBN2Multi Corner TypeCoated Sumiboron series

50.11 €

4 Arbeitstage High Hardness Material0.8BNC2000.8Standard Blade Tip2.1CBN2Multi Corner TypeCoated Sumiboron series

50.11 €

4 Arbeitstage High Hardness Material0.8BNC3000.8Standard Blade Tip2.1CBN2Multi Corner TypeCoated Sumiboron series

50.11 €

4 Arbeitstage Cast Iron0.8BNC5000.8Standard Blade Tip2.1CBN2Multi Corner TypeCoated Sumiboron series

50.11 €

4 Arbeitstage High Hardness Material0.8BNC3000.8Reinforced cutting edge type2.1CBN2Multi Corner TypeCoated Sumiboron series

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shape D (55° Diamond-Shape) Application Outer Diameter/Inner Diameter Rake angle Pozidriv
Clearance angle(°) 7 Corner height tolerance ±0.025 Inscribed Circle Tolerance ±0.025
Thickness Tolerance ±0.13 Slot Hole Symbol W With/without Hole Available
Hole Shape Cylindrical bore / one side chamfering (40° to 60°) Breaker Y/N NA Dimension S(mm) 3.97
Dimension φD(mm) 9.525

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support