SEC-Thread Cutting Bit STH Model

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
STHL0810
STHL1010
STHL1212
STHL1212F
STHL1616
STHL1616H
STHL2020
STHR0810
STHR1010
STHR1212
STHR1212F
STHR1616
STHR1616H
STHR2020
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Selfishly Shank size Dimension H
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimension L1
(mm)
Compatible Tip Note

86.99 €

5 Arbeitstage Left-hand10810120THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)

86.99 €

5 Arbeitstage Left-hand101010120THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)

86.99 €

5 Arbeitstage Left-hand12121285THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)

86.99 €

5 Arbeitstage Left-hand121212120THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)

114.15 €

5 Arbeitstage Left-hand161616100THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)

114.15 €

auf Anfrage Left-hand161616120THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)

125.56 €

5 Arbeitstage Left-hand20202080THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)

87.90 €

5 Arbeitstage Right-hand10810120THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)

87.90 €

5 Arbeitstage Right-hand101010120THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)

87.90 €

5 Arbeitstage Right-hand12121285THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)

87.90 €

5 Arbeitstage Right-hand121212120THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)

115.34 €

5 Arbeitstage Right-hand161616100THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)

115.34 €

5 Arbeitstage Right-hand161616120THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)

126.87 €

5 Arbeitstage Right-hand20202080THR/LPitch is indicated for general use 60° screw (M)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Outer Diameter Screw Screw Type 60° Meter (M) / 55°C Whitworth (W) Pitch(mm) 0.20~1.50
With/without flat cutting blade NA Dimension l2(mm) 15

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support