SEC-Thread Cutting Bit THI Model

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
THIR216
THIR320
THIR325
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Minimum Machining Diameter
(mm)
Shank size Dimension H
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimensions f
(mm)
Dimension H1
(mm)
Compatible Tip Note

92.35 €

5 Arbeitstage 18φ161541609.37.5NI R2□□□Pitch is indicated for general use 60° screw (M)

107.07 €

5 Arbeitstage 22φ2018616011.79.0NI R3□□□Pitch is indicated for general use 60° screw (M)

122.88 €

auf Anfrage 27φ2523518014.211.5NI R3□□□Pitch is indicated for general use 60° screw (M)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Internal thread Screw Type 60° Meter (M) Pitch(mm) 0.40~1.00
Selfishly Right-hand With/without flat cutting blade Both yes and no

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support