Nezikiri Kun STI Type

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
STIR316
STIR320
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Minimum Machining Diameter
(mm)
Shank size Dimension H
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimensions f
(mm)
Compatible Tip Note

96.06 €

5 Arbeitstage 20φ161515011TMI□□□□RPitch is indicated for general use 60° screw (M)

118.47 €

5 Arbeitstage 25φ201818014TMI□□□□RPitch is indicated for general use 60° screw (M)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Internal thread Screw Type 60° Meter (M) / 55°C Whitworth (W) Pitch(mm) 1.00~3.00
Selfishly Right-hand With/without flat cutting blade Both yes and no

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support