SEC-Thread Cutting Bit (Mini Bit) THE Model

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
THER101033
THER121233
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Shank size Dimension H
(mm)
Dimension B
(mm)
Dimensions f
(mm)
Dimension H1
(mm)
Compatible Tip Note

37.90 €

5 Arbeitstage 1010108.610NER/WER/PTER□□□□Pitch is indicated for general use 60° screw (M)

37.90 €

5 Arbeitstage 12121210.612NER/WER/PTER□□□□Pitch is indicated for general use 60° screw (M)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Outer Diameter Screw Screw Type 60° Meter (M) / 55°C Whitworth (W) / Taper Rc (PT) (BSPT) for 55°C tubes Pitch(mm) 0.80~3.00
Selfishly Right-hand With/without flat cutting blade Both yes and no Dimension L1(mm) 100

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support