SEC-70 Model Bit PRGC Model

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PRGCR2020K10
PRGCR2020K12
PRGCR2525M10
PRGCR2525M12
PRGCR3225P12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Shank height h
(mm)
Shank width b
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimension F
(mm)
Dimension H1
(mm)
Dimension E
(mm)
Supported chips

61.14 €

4 Arbeitstage 202012520201.5RCM□1003M0

61.14 €

4 Arbeitstage 202012520202.5RCM□1204M0

67.09 €

4 Arbeitstage 252515025251.5RCM□1003M0

67.09 €

4 Arbeitstage 252515025252.5RCM□1204M0

67.09 €

4 Arbeitstage 322517032322.5RCM□1204M0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape R (Circular) Application Outer Diameter / Profiling Clamp Shape Lever lock
Selfishly Right-hand Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support