Sumiboron Round Tips Bits PRGC Type

Sumiboron Round Tips Bits PRGC Type

Clamping mechanism in lever lock system. Making use of the special characteristics of round tips to enable various tooling.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PRGCR3225P9

Teilenummer
PRGCR3225P9
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Supported chips

110.74 €

auf Anfrage RCGA0906M0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape R (Circular) Application Outer Diameter / Profiling Clamp Shape Lever lock
Selfishly Right-hand Shank height h(mm) 32 Shank width b(mm) 25
Dimension L1(mm) 170 Dimension F(mm) 32 Dimension H1(mm) 32
Dimension l2(mm) 18

Sie befinden sich auf der Seite für Sumiboron Round Tips Bits PRGC Type, die Teilenummer ist PRGCR3225P9.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PRGCR3225P9.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support