SEC-D Model Bit DSDN Model

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DSDNN2020K12
DSDNN2525M12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Shank height h
(mm)
Shank width b
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimension F
(mm)
Dimension H1
(mm)
Supported chips

94.52 €

4 Arbeitstage 20201251020SN□□1204

111.51 €

4 Arbeitstage 252515012.525SN□□1204

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape S (Rectangular) Application Outer Diameter / Chamfer Clamp Shape Cable clamp
Selfishly No-hand Applicable Tip Clearance Angle Type Negative Dimension l2(mm) 36

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support