SEC-Mini Bit Offset 0 Holder SVJC-X Model

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SVJCL1010H11X
SVJCL1212F11X
SVJCL1212K11X
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Shank height h
(mm)
Shank width b
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimension F
(mm)
Dimension H1
(mm)
Supported chips

63.55 €

4 Arbeitstage 10101001010VC□□T1103

67.64 €

4 Arbeitstage 1212801212VC□□T1103

67.64 €

4 Arbeitstage 12121251212VC□□T1103

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape V (35° Diamond-Shaped) Application Outer Diameter / Profiling Clamp Shape Screw-on
Selfishly Left-hand Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support