SEC-Solid Bit for Sumiboron

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRSNR252532
CRSNR252542
CRSNR252543
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Supported chips

93.99 €

4 Arbeitstage RPGN090300

93.99 €

4 Arbeitstage RPGN120300

93.99 €

4 Arbeitstage RPGN120400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape R (Circular) Application Outer Diameter / End Face Clamp Shape Clamp-on
Selfishly Right-hand Applicable Tip Clearance Angle Type Negative Shank height h(mm) 25
Shank width b(mm) 25 Dimension L1(mm) 150 Dimension H1(mm) 25
Dimension l2(mm) 30 Dimension E(mm) 7

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support