SEC-Mini Bit (Back-Side Clamp) PCLC Model

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PCLCL0810K06
PCLCL1010K06
PCLCL1212M09
PCLCL1616M09
PCLCL2020M09
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Clamp Shape Shank height h
(mm)
Shank width b
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimension F
(mm)
Dimension H1
(mm)
Supported chips

72.43 €

4 Arbeitstage Back Surface Clamp81012510.58CC□□0602

72.43 €

auf Anfrage Lever lock101012510.510CC□□0602

78.30 €

4 Arbeitstage Back Surface Clamp121215012.512CC□□09T3

82.93 €

4 Arbeitstage Back Surface Clamp161615016.516CC□□09T3

87.57 €

4 Arbeitstage Lever lock202015020.520CC□□09T3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape C (80° Diamond-Shape) Application Outer Diameter / End Face Selfishly Left-hand
Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support