SEC-Mini Bit (Back-Side Clamp) PCLC Model

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PCLCR0810K06
PCLCR1010K06
PCLCR1212M09
PCLCR1616M09
PCLCR2020M09
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Shank height h
(mm)
Shank width b
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimension F
(mm)
Dimension H1
(mm)
Supported chips

72.43 €

4 Arbeitstage 81012510.58CC□□0602

72.43 €

4 Arbeitstage 101012510.510CC□□0602

78.30 €

4 Arbeitstage 121215012.512CC□□09T3

82.93 €

4 Arbeitstage 161615016.516CC□□09T3

87.57 €

4 Arbeitstage 202015020.520CC□□09T3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape C (80° Diamond-Shape) Application Outer Diameter / End Face Clamp Shape Lever lock
Selfishly Right-hand Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support