SEC-Mini Bit Offset 0 Holder SCLC-X Model

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCLCL1010H06X
SCLCL1215F09X
SCLCL1215K09X
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Shank height h
(mm)
Shank width b
(mm)
Dimension L1
(mm)
Dimension F
(mm)
Dimension H1
(mm)
Supported chips

63.55 €

4 Arbeitstage 10101001010CC□T0602

67.64 €

4 Arbeitstage 1215801512CC□T09T3

67.64 €

4 Arbeitstage 12151251512CC□T09T3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable Tip Shape C (80° Diamond-Shape) Application Outer Diameter / End Face Clamp Shape Screw-on
Selfishly Left-hand Applicable Tip Clearance Angle Type Pozidriv

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support