Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Borazon-Schleifstift für Innenbearbeitung

Borazon-Schleifstift für Innenbearbeitung
  • Mengenrabatt

[Features]
· Shank diameters of 3 mm.
· Knoop hardness is about 4,700 (second hardest material following diamonds) so CBN can be used just as diamond for most workpieces; however, it generates large amounts of heat especially during grinding, so it is best suited for metals containing carbon.
[Applications]
· Applicable workpiece materials: Carbon steel, tool steel alloy, high-speed tool steel, bearing steel, case hardened steel, hardened steel, stainless steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

INT-010

Teilenummer
INT-010
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Mass Features

8.55 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 2.1gShank diameters of 3 mm.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Classification Interner Schleifstein Type Einzelstück Particle Size(#) 200
Shape mit Zylinder Material/abrasive CBN Shaft Diameter(mm) 3
Details Type Standard Type blade diameter(mm) 1 Blade Length(mm) 6
Overall Length(mm) 50 Body(mm) 6 Max. Rotational Speed(rpm) 80000
Trusco Code 131-9043

Sie befinden sich auf der Seite für Borazon-Schleifstift für Innenbearbeitung, die Teilenummer ist INT-010.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer INT-010.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support