Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Hoch belastbarer Schleifstift, schwarz, Nr. 325

Hoch belastbarer Schleifstift, schwarz, Nr. 325

[Features]
· For finishing, chamfering.
· Special high-hardness stainless steel shank realizes firm operability and suppleness.
· Capable of precision machining thanks to the shank, which bends less.
· Machining time is significantly shortened as work can be done with high loads.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
THB-L005DF
THB-L005F
THB-L006DF
THB-L006F
THB-L007DF
THB-L007F
THB-R005DF
THB-R010DF
THB-R010F
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Material/abrasive Details Type blade diameter
(mm)
Body
(mm)
Trusco Code Mass Features

15.98 €

6 Arbeitstage DiamantDiamond0.59299-54922.2gFor finishing, chamfering.

15.98 €

5 Arbeitstage CBNBorazon (CBN)0.59299-52802.2gFor finishing, chamfering.

15.98 €

6 Arbeitstage DiamantDiamond0.69299-55062.2gFor finishing, chamfering.

15.98 €

5 Arbeitstage CBNBorazon (CBN)0.69299-52982.2gFor finishing, chamfering.

15.98 €

5 Arbeitstage DiamantDiamond0.79299-55142.2gFor finishing, chamfering.

15.98 €

5 Arbeitstage CBNBorazon (CBN)0.79299-53012.2gFor finishing, chamfering.

15.84 €

5 Arbeitstage DiamantDiamond0.56299-50772.3gFor finishing, chamfering.

15.84 €

5 Arbeitstage DiamantDiamond16299-51232.3gFor finishing, chamfering.

15.84 €

6 Arbeitstage CBNBorazon (CBN)16299-52122.3gFor finishing, chamfering.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Classification Interner Schleifstein Type Einzelstück Particle Size(#) 325
Shape mit Zylinder Shaft Diameter(mm) 3 Blade Length(mm) 3
Overall Length(mm) 50 Max. Rotational Speed(rpm) 80000

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support